ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

930-1550mm 伸縮クリーナー

930-1550mm 伸縮クリーナー EA928AY-1
通常単価(税別)
5,729
税込単価
6,302
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…2000mm(最大)<ヘッド仕様>・サイズ…直径160×570(H)m...

詳細を確認

型番:

EA928AY-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AY-1の仕様・寸法情報

重量
108g / 230g
全長
2000mm(最大)
サイズ
φ160×570(H)mm
材質
アルミ、PE・PP / 毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂
ブラシサイズ
110×330mm
ハンドル全長
930~1550mm

型番リスト

表示件数
型番
EA928AY-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,729
( 6,302 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…2000mm(最大)
<ヘッド仕様>
・サイズ…直径160×570(H)mm
・重量…108g
・材質…毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂
<ハンドル仕様>
・ハンドル全長:930/1550mm
・重量…230g
・材質…アルミ、PE・PP
・静電気を除去し、その後帯電しにくくなります。
・ヘッドが180°動くから見えない部分もすっきりホコリ取り。
・JAN:4548745920093

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

930-1550mm 伸縮クリーナーの型番EA928AY-1のページです。 型番EA928AY-1に関する仕様情報を記載しております。
930-1550mm 伸縮クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
930-1550mm 伸縮クリーナー
1110-1800mm 伸縮モップハンドル
1400mm 柄付スプリングモップ(4本組)
890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
伸縮吸水モップ・スポンジ
1320mm スポンジモップ(2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7293,3508,3709,159 -3,950 -7,150
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
重量230g / 108g550g柄+モップ:約680g、モップ部のみ:約150g--560g
全長2000mm(最大)1100~1800mm-890~1485mm約880~1260mm1320mm
サイズφ160×570(H)mm-柄全長:約1200mm、モップ:約230×190mm---
材質毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂 / アルミ、PE・PPヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR、PVCモップ:ポリエステル・レーヨン、柄:コーティングパイプヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン本体:アルミ・ABS樹脂、スポンジ:PVA柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、スポンジ:ビスコーススポンジ
ブラシサイズ110×330mm-----

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト