17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

通常単価(税別)
26,042
税込単価
28,646
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・本体サイズ…約445(W)×360(D)×1325(H)mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    445
  • 奥行 (mm)
    360
  • 高さ (mm)
    1325
  • サイズ
    受皿:約377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)
  • 重量
    約4.9kg
  • 本体サイズ
    約445(W)×360(D)×1325(H)mm
  • 材質
    本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ・線材:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、ジョイント・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 型番
    CE-492-013-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA928AB-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AB-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
445
奥行(mm)
360
高さ(mm)
1325
サイズ
受皿:約377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)
重量
約4.9kg
本体サイズ
約445(W)×360(D)×1325(H)mm
材質
本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ・線材:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、ジョイント・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
※注意
【お客様組立品】
型番
CE-492-013-0
メーカー
テラモト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,042
( 28,646 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・本体サイズ…約445(W)×360(D)×1325(H)mm
・重量…約4.9kg
・材質…
本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、
丸パイプ・線材:スチールにユニクロメッキ、
クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、
ジョイント・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
・バンドの力で、直径16/26までの柄をしっかり挟み込むクリップ式
・3本掛
・アジャスター付
・ジョイント、受皿:ポリプロピレン100%使用
・限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できます。
・ハンガー部分には軽い力で柄の掛け外しができる独自のクリップを採用。
・JAN:4548745922066

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)の型番EA928AB-96のページです。 型番EA928AB-96に関する仕様情報を記載しております。
445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)
コアラコンパクトハンガー
620x 860x985mm ビルメンカート
516x820x1033mm ビルメンカート
930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,04224,817 -47,29747,29740,63436,000
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーそうじカートそうじカートモップハンガーモップハンガー
幅(mm)445-631516約930420
奥行(mm)360-975820505440
高さ(mm)1325-1005103313831365
サイズ受皿:約377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)---受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)受皿:377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト