17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5本用 モップハンガー(壁掛け式)

通常単価(税別)
8,469
税込単価
9,316
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・壁面固定タイプ・材質…スチール(粉体塗装)・重量…約1.5kg・木ねじ付・スペースを取ら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    670
  • 奥行 (mm)
    145
  • 高さ (mm)
    146
  • 重量
    約1.5kg
  • 材質
    スチール(粉体塗装)
  • ホルダー数
    5
  • 装着サイズ(mm)
    Φ16~26
  • 耐荷重(1ヶ所当り)
    約2kg
  • 型番
    CE-491-205-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA928AB-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 装着サイズ:φ16~26mm
  • 耐荷重(1ヶ所あたり):約2kg
  • ホルダー数:5

使用方法・使用事例

使用事例

5本用 モップハンガー(壁掛け式)  使用事例

EA928AB-92の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
670
奥行(mm)
145
高さ(mm)
146
重量
約1.5kg
材質
スチール(粉体塗装)
ホルダー数
5
装着サイズ(mm)
Φ16~26
耐荷重(1ヶ所当り)
約2kg
型番
CE-491-205-0
メーカー
テラモト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,469
( 9,316 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・壁面固定タイプ
・材質…スチール(粉体塗装)
・重量…約1.5kg
・木ねじ付
・スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。
・JAN:4518340613188

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本用 モップハンガー(壁掛け式)の型番EA928AB-92のページです。 型番EA928AB-92に関する仕様情報を記載しております。
5本用 モップハンガー(壁掛け式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本用 モップハンガー(壁掛け式)
ステンモップハンガーTI壁掛式
モップハンガー(壁面固定タイプ)
モップハンガー(5本掛け)
6本掛 モップハンガー
モップハンガー(ジェルシート)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,46911,4781,190 -55,20132,400710
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーモップハンガー-モップハンガー-
幅(mm)670700--536-
奥行(mm)1458392-505-
高さ(mm)1467066-1375-
重量約1.5kg--8.5kg9kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました