17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ

135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,7905,560
税込単価
1,9696,116

・階段・部屋隅などのワックス塗布に。・ウレタン系ワックスもOK。

詳細情報を確認する
  • モップサイズ
    150×95mm
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    型番サイズ材質ハンドルサイズ詳細1
    EA928AB-8ポリプロピレン135×90×55(H)mm本体+モップ
    EA928AB-8B95×150mmEA928AB-8用替モップ

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    材質

    入数

    ハンドルサイズ

    商品詳細種別

    最小発注数量
    ほこり取りハンドモップ
    -
    ポリプロピレン
    -
    135×90×55(H)mm
    本体+モップ
    1個
    その他
    スペア
    -
    5枚
    -
    EA928AB-8用替モップ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,790
    ( 1,969 )
    1日目
    5,560
    ( 6,116 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・階段・部屋隅などのワックス塗布に。
    ・ウレタン系ワックスもOK。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ
    伸縮式ハンドワイパー
    1110-1800mm 伸縮モップハンドル
    890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
    ライトダスター(吸水、から拭き用)
    伸縮吸水モップ・スポンジ
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,790-4,1583,3509,159 -3,788 -3,950 -
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
    モップサイズ150×95mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト