17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル

通常単価(税別)
9,15913,436
税込単価
10,07514,780
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。・ダスター、モップ、クロスは別売...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    スペア
  • 全長
    890~1485mm
  • 材質
    ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
  • 詳細2
    ダスター、モップ、クロスは別売EA928AB-45~-62から選択可能
  • 商品詳細種別
    伸縮アルミ・モップハンドル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ヘッド幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ヘッド幅

最小発注数量
450mm
1個
600mm
1個
900mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,159
( 10,075 )
1日目
9,460
( 10,406 )
1日目
13,436
( 14,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
・ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62からお選び下さい。
・ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
1110-1800mm 伸縮モップハンドル
伸縮吸水モップ・スポンジ
930-1550mm 伸縮クリーナー
400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
1320mm スポンジモップ(2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,159-3,3503,950 -5,7298,9867,150
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他モップ-モップモップ
その他スペアスペア----
全長890~1485mm1100~1800mm約880~1260mm2000mm(最大)1504mm1320mm
材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレンヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR、PVC本体:アルミ・ABS樹脂、スポンジ:PVA毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂 / アルミ、PE・PPヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、スポンジ:ビスコーススポンジ
詳細2ダスター、モップ、クロスは別売EA928AB-45~-62から選択可能-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング