ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):13028円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):9139円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
通常価格(税別):7200円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束【4~1,000個入り】
通常価格(税別):1750円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ダストボックス(蓋付/ブルー)
エスコ
通常価格(税別):6220円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7200円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
クッションシート
エスコ
通常価格(税別):9460円~
通常出荷日:1日目 ~
日本サニパック
スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):225円~
通常出荷日:1日目

・ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれた...
詳細情報を確認する通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円

エスコ
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
4通常価格(税別):26,600円

トラスコ中山
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
4通常価格(税別):1,416円

アズワン
ウエス 白
3.3通常価格(税別):1,420円~

JOHNAN
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
0通常価格(税別):9,947円

友和
MEL2000
0通常価格(税別):2,462円~

伝蔵
伝蔵 竹箒 匠
0通常価格(税別):2,148円