ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

600mm スペアーモップ

通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・600mm替モップ・入数…1枚・JAN:4518340607989

詳細を確認

型番:

EA928AB-24B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AB-24Bの仕様・寸法情報

サイズ
840×360mm
入数
1枚

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-24B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・600mm替モップ
・入数…1枚
・JAN:4518340607989

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600mm スペアーモップの型番EA928AB-24Bのページです。 型番EA928AB-24Bに関する仕様情報を記載しております。
600mm スペアーモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600mm スペアーモップ
400mm スペアーモップ
1400mm 柄付スプリングモップ(4本組)
120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A
930-1550mm 伸縮クリーナー
1320mm スポンジモップ(2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7002,9208,3707,8245,7297,150
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
サイズ840×360mm640×350mm柄全長:約1200mm、モップ:約230×190mm260×120mmφ160×570(H)mm-
入数1枚1枚4本5枚入り-2本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト