17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

伸縮吸水モップ・スポンジ

通常単価(税別)
3,9505,670
税込単価
4,3456,237
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・衛生的で便利なしぼり機能付き・スポンジは最初硬い為、レバーは動きません・十分に水を含んだ状態...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

スポンジサイズ

商品詳細種別

最小発注数量
0.9kg
280×57mm
280×860mm 伸縮吸水モップ(スポンジ)
1個
1.0kg
400×62mm
400×1260mm 伸縮吸水モップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
1日目
5,670
( 6,237 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で便利なしぼり機能付き
・スポンジは最初硬い為、レバーは動きません
・十分に水を含んだ状態でレバーを動かして絞ってください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮吸水モップ・スポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮吸水モップ・スポンジ
1110-1800mm 伸縮モップハンドル
890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
1320mm スポンジモップ(2本)
930-1550mm 伸縮クリーナー
400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,950-3,3509,159 -7,1505,7298,986
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプモップその他その他モップ-モップ
モップタイプ水拭きモップ--水拭きモップ-モップ替糸
全長約880~1260mm1100~1800mm890~1485mm1320mm2000mm(最大)1504mm
材質本体:アルミ・ABS樹脂、スポンジ:PVAヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR、PVCヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、スポンジ:ビスコーススポンジ毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂 / アルミ、PE・PPヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト