(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンブラシ

クリーンブラシ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
949円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

・静電気でほこりをキャッチ

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 柄:
    塩化ビニール
  • 毛:
    ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長

絞り込み

  • 280mm
  • 450mm
  • 解除
ブラシサイズ

絞り込み

  • 約123×155mm
  • 約142×240mm
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
280mm
約123×155mm

1日目

当日出荷可能

949

型番 : EA928AA-1
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 949

スペック

  • 全長
    280mm
  • ブラシサイズ
    約123×155mm
  • 塩化ビニール
  • ポリプロピレン
450mm
約142×240mm

1日目

当日出荷可能

1,214

型番 : EA928AA-2
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 1,214

スペック

  • 全長
    450mm
  • ブラシサイズ
    約142×240mm
  • 塩化ビニール
  • ポリプロピレン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

・静電気でほこりをキャッチ

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンブラシ

クリーンブラシ

    MMフラワークリーン

    MMフラワークリーン

      ハウスポールアフロクリーン M

      ハウスポールアフロクリーン M

        ダスターキット

        ダスターキット

          0.83-1.34m クリーナー

          0.83-1.34m クリーナー

            250mm オーディオクリーナー

            250mm オーディオクリーナー

              370mm ダスターモップ

              370mm ダスターモップ

                プロテック ダスターモップ用 マイクロクロス プロテック マイクロファイバーパット除電式

                プロテック ダスターモップ用 マイクロクロス プロテック マイクロファイバーパット除電式

                  325mm ハンドモップ

                  325mm ハンドモップ

                    クロスモップ

                    クロスモップ

                      伸縮吸水モップ・スポンジ

                      伸縮吸水モップ・スポンジ

                        クリンボールヘッド

                        クリンボールヘッド

                          ポルベックダスタークロス

                          ポルベックダスタークロス

                            メーカー エスコ テラモト テラモト アズワン エスコ エスコ エスコ 山崎産業 エスコ 八ツ矢工業 エスコ 八ツ矢工業 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            949円~ 997円~ 1,488円 2,207円~ 4,425円 806円 1,765円~ 1,684円 1,366円~ 3,444円~ 2,184円~ 720円 20,563円~
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   10日目  
                            塩化ビニール - - - - - コーティングパイプ - - - - - -
                            ポリプロピレン - - - - - 綿100% - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)