17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)

通常単価(税別)
10,300
税込単価
11,330
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます・キャリーバッグとして使用する際、自立...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    356(W)×279(D)×559(H)mm
  • 材質
    ポリエステル
  • 容量
    36L
  • キャスター
    固定×2

型番:

EA927CJ-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)  製品の基本仕様・特長
559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)  使用事例

EA927CJ-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
サイズ
356(W)×279(D)×559(H)mm
材質
ポリエステル
容量
36L
キャスター
固定×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927CJ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,300
( 11,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます
・キャリーバッグとして使用する際、自立しません
・外ポケット3個
【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・サイズ…356(W)×279(D)×559(H)mm
・容量…36L
・JAN:4518340971912

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)の型番EA927CJ-4のページです。 型番EA927CJ-4に関する仕様情報を記載しております。
559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)
279x356x508mm バックパック
343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付)
520×400×180mmトートバッグ
430x560mm 巾着バッグ
480x400x150mm トートバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,30010,99212,1002,4695,253940
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
サイズ356(W)×279(D)×559(H)mm外寸:約279×356×508(H)mm内寸:約152×304×482(H)mm343(W)×178(D)×470(H)mm520(W)×180(D)×400(H)mm430×560(H)mm480(W)×150(D)×400(H)mm
材質ポリエステルポリエステル(600デニール)ポリエステルコットンポリエステルコットン100%
容量36L35L27.9L24L55L約19L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング