17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

240.1L ボストンバッグ

通常単価(税別)
7,320
税込単価
8,052
通常出荷日:2日目

インナーライナーを使用し、耐水性があります。外ポケット2個付き。【材質】ポリエステル(600デニール)

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 重量
    1.8kg
  • 材質
    ポリエステル(600デニール)
  • 容量
    240.1L
  • サイズW×D×H(mm)
    1016×457×508
  • 詳細1
    外ポケット2個

型番:

EA927CJ-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA927CJ-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
重量
1.8kg
材質
ポリエステル(600デニール)
容量
240.1L
サイズW×D×H(mm)
1016×457×508
詳細1
外ポケット2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927CJ-22

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,320
( 8,052 )
2日目

詳細情報

基本情報

インナーライナーを使用し、耐水性があります。
外ポケット2個付き。
【材質】ポリエステル(600デニール)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240.1L ボストンバッグの型番EA927CJ-22のページです。 型番EA927CJ-22に関する仕様情報を記載しております。
240.1L ボストンバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240.1L ボストンバッグ
ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)
419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)
308x152x203mm スリングパック(肩掛け)
ボストンバッグ(リュック兼用) EA927CFシリーズ
508x305x406mm ツールバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,3202,6402,6408,91020,86515,635
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ
重量1.8kg約0.2kg0.6kg730g1.95kg2kg
材質ポリエステル(600デニール)ポリエステル(600デニール)ポリエステル(600デニール)ナイロンポリエステル(600デニール)ポリエステル
容量240.1L2.5L19L6L55L69L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト