17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

279x356x508mm バックパック

通常単価(税別)
10,992
税込単価
12,091
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 詳細2
    外ポケット7個、内ポケット4個
  • サイズ
    外寸:約279×356×508(H)mm内寸:約152×304×482(H)mm
  • 材質
    ポリエステル(600デニール)
  • 容量
    35L
  • 商品詳細種別
    バックパック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
OD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,992
( 12,091 )
1日目
10,992
( 12,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

・肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

279x356x508mm バックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
279x356x508mm バックパック
508x305x406mm ツールバッグ
432x279x102mm ナバルバック
559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)
343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付)
480x400x150mm トートバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,99215,63516,66910,30012,100940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
詳細2外ポケット7個、内ポケット4個-15~17インチのノートパソコンの収納可能---
サイズ外寸:約279×356×508(H)mm内寸:約152×304×482(H)mm508(W)×305(D)×406(H)mm432(W)×102(D)×279(H)mm356(W)×279(D)×559(H)mm343(W)×178(D)×470(H)mm480(W)×150(D)×400(H)mm
材質ポリエステル(600デニール)ポリエステルポリエステル(600デニール)ポリエステルポリエステルコットン100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング