17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)

通常単価(税別)
9,240
税込単価
10,164
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…900×250×700mm・材質…ナイロン・余裕ある内スペースを持つ特大ボストン...

詳細を確認

型番:

EA927AG-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 容量:156L
  • 外ポケット1個、内ポケット1個

使用方法・使用事例

900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大) 使用例1
900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大) 使用例2

EA927AG-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
サイズ
900×250×700mm
材質
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927AG-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,240
( 10,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…900×250×700mm
・材質…ナイロン
・余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ
・側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。
・ショルダーベルトは付属されておりません。
・JAN:4548745420616

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)の型番EA927AG-32のページです。 型番EA927AG-32に関する仕様情報を記載しております。
900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)
700x300x200mm ツールバッグ
400x200x250mm ツールバッグ
400x250x150mm ツールバッグ
600x260x320mm ボストンバッグ
200x155x250mm着脱式腰袋
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,2403,7063,3163,4395,4006,762
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース腰ベルト
商品用途キャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグツールホルダー
サイズ900×250×700mm-400×200×250(H)mm400×250×150(H)mm600(W)×260(D)×320(H)mm200×155×250(H)mm
材質ナイロンポリエステルポリエステルポリエステルナイロン高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト