17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

通常単価(税別)
5,292
税込単価
5,821
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエステル(600デニール)・サイズ…254×102×267(H)mm・ベルト幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • サイズ
    254×102×267(H)mm
  • 材質
    ポリエステル(600デニール)
  • ベルト幅
    52mm
  • ベルト長
    1300mm

型番:

EA925MS-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925MS-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールバッグ
サイズ
254×102×267(H)mm
材質
ポリエステル(600デニール)
ベルト幅
52mm
ベルト長
1300mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925MS-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,292
( 5,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル(600デニール)
・サイズ…254×102×267(H)mm
・ベルト幅…52mm
・ベルト長…1300mm
・メジャー用クリップ、ハンマーホルダー付
・ベルト一体型
・JAN:4518340487321

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)の型番EA925MS-1Aのページです。 型番EA925MS-1Aに関する仕様情報を記載しております。
254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)
155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)
450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)
450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)
200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)
180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2922,1391,8902,0102,1162,250
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト--
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ--
サイズ254×102×267(H)mm155×40×205(H)mm450×60×240(H)mm450×90×270(H)mm200(W)×75(D)×135(H)mm180(W)×55(D)×130(H)mm
材質ポリエステル(600デニール)ポリエステル(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステルポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
ベルト幅52mm37mm40mm40mm60mm56mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング