17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ300x280mm 電工バケツ(OD色)

通常単価(税別)
2,620
税込単価
2,882
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…直径300×280(H)mm・折畳み時サイズ(高さ)…約150mm・重量…640...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 重量
    640g
  • サイズ
    Φ300×280(H)mm
  • 材質
    表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
  • 底補強タイプ
    中にエフトロン底板付
  • 折畳み時サイズ(高さ)
    約150mm
  • 持ち手長さ
    約96cm
  • メーカー
    ESCOオリジナル

型番:

EA925CE-300D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

φ300x280mm 電工バケツ(OD色) 製品特長01
φ300x280mm 電工バケツ(OD色) 製品特長02

不使用時はコンパクトに折り畳めます。

  • 材質:表面/ポリエステル、裏面/PVCコーティング加工
  • スプリングの力で自立します。
  • フック付
  • 底板入
  • サイス:φ300×280(H)mm
  • 容量:19L

使用方法・使用事例

使用事例

φ300x280mm 電工バケツ(OD色) 使用事例

EA925CE-300Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
重量
640g
サイズ
Φ300×280(H)mm
材質
表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
底補強タイプ
中にエフトロン底板付
折畳み時サイズ(高さ)
約150mm
持ち手長さ
約96cm
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925CE-300D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径300×280(H)mm
・折畳み時サイズ(高さ)…約150mm
・重量…640g
・持ち手長さ…約96cm
・材質…表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
・スプリングの力で自立します。
・未使用時はコンパクトに折り畳めます。
・側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。
・S字フックが1本付いています。
・底補強タイプ…中にエフトロン底板付
・JAN:4548745641585

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ300x280mm 電工バケツ(OD色)の型番EA925CE-300Dのページです。 型番EA925CE-300Dに関する仕様情報を記載しております。
φ300x280mm 電工バケツ(OD色)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具入れ
5
満足度:5.0
必要なとき以外は折りたためるので、コンパクトです。 また、底も補強されているので重いものでも安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ300x280mm 電工バケツ(OD色)
φ270x300mm 電工バケツ
400x280x70mmビジネスバッグ
508x305x406mm ツールバッグ
265x225x125mm 釘 袋
410x310x120mmビジネスバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6206,5004,50015,6352,9225,000
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグ
重量640g-450g2kg350g580g
サイズΦ300×280(H)mmΦ270×300(H)mm400(W)×70(D)×280(H)mm508(W)×305(D)×406(H)mm225(W)×125(D)×265(H)mm410(W)×120(D)×310(H)mm
材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工マイクロファイバーポリエスターポリエステルポリエステルマイクロファイバーポリエスター

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング