17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
着脱式小物ポーチ
エスコ
150x 60x45mm テレホンケース
エスコ

75x40x145mm 電話ホルダー

通常単価(税別)
4,249
税込単価
4,674
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…外寸:75(W)×30(D)×135(H)mm内寸:57(W)×25(D)×12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • サイズ
    外寸:75(W)×40(D)×145(H)mm、内寸:57(W)×25(D)×127(H)mm
  • 材質
    ポリエステル
  • ベルト幅
    65mm

型番:

EA925CD-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925CD-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
サイズ
外寸:75(W)×40(D)×145(H)mm、内寸:57(W)×25(D)×127(H)mm
材質
ポリエステル
ベルト幅
65mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925CD-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,249
( 4,674 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…外寸:75(W)×30(D)×135(H)mm
内寸:57(W)×25(D)×127(H)mm
・ベルト幅…65mm
・材質…ポリエステル
・マジックテープ付
・ステンレス製クリップ、Dカン付
・サイドには、ペンの差込めるポケット付
・JAN:4548745218206

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75x40x145mm 電話ホルダーの型番EA925CD-6のページです。 型番EA925CD-6に関する仕様情報を記載しております。
75x40x145mm 電話ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75x40x145mm 電話ホルダー
75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)
155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)
210x 75mm カッターナイフケース
205x 75mm カッターナイフケース
200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2493,2972,1391,4341,0202,116
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト-
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダー-
サイズ外寸:75(W)×40(D)×145(H)mm、内寸:57(W)×25(D)×127(H)mm外寸:75(W)×45(D)×160(H)mm、テレホンポケット部:60(W)×20(D)×150(H)mm、ツールホルダー部:50(W)×20(D)×90(H)mm155×40×205(H)mm75×210(H)mm75×205(H)mm200(W)×75(D)×135(H)mm
材質ポリエステルポリエステルポリエステル(1680デニール)合成皮革ポリエステルポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
ベルト幅65mm60mm37mm60mm70mm60mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング