17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

通常単価(税別)
10,817
税込単価
11,899
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ファブリックポリエステル・ハンドル下部にベルト通し(40mm)付、ショルダー掛けで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 重量
    1100g
  • 材質
    ファブリックポリエステル
  • サイズ(mm)
    320×120×380(H)

型番:

EA925CC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)  製品仕様01
320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)  製品仕様02

使用方法・使用事例

使用事例

320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)  製品仕様02

EA925CC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
重量
1100g
材質
ファブリックポリエステル
サイズ(mm)
320×120×380(H)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925CC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,817
( 11,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ファブリックポリエステル
・ハンドル下部にベルト通し(40mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます
・ショルダーベルト付
・サイズ(mm)…320×120×380(H)
・JAN:4518340598584

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)の型番EA925CC-1のページです。 型番EA925CC-1に関する仕様情報を記載しております。
320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)
215x100x250mm ツールポーチ
270×350mm 電工バケツ
ツールロール(ポーチ式) EA925MS-32
130x 75mm ツールホルダー
φ250x255mm ツールバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,81710,0904,95014,5801,2433,400
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト
商品用途キャリーバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールホルダーツールバッグ
重量1100g---65g-
材質ファブリックポリエステル牛革バッグ:キャンバス地、ロープ:ポリエステルキャンバス生地ポリプロピレン高品質ポリエステル
サイズ(mm)320×120×380(H)215×100×250(H)Φ270×350(H)660×36875×130Φ250×255(H)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング