17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)

通常単価(税別)
9,231
税込単価
10,154
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ナイロン、ファブリックポリエステル・サイズ…410×225×300(H)mm・カラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • サイズ
    410×225×300(H)mm
  • カラー
    ブラック
  • 材質
    ポリエステル
  • 容量
    22L

型番:

EA925C-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925C-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
サイズ
410×225×300(H)mm
カラー
ブラック
材質
ポリエステル
容量
22L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925C-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,231
( 10,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン、ファブリックポリエステル
・サイズ…410×225×300(H)mm
・カラー…ネイビー
・JAN:4518340598515

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)の型番EA925C-7のページです。 型番EA925C-7に関する仕様情報を記載しております。
410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)
360x300x140mm トートバッグ(ブラック)
520×400×180mmトートバッグ
410x310x120mmビジネスバッグ
200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)
508x305x406mm ツールバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,2319002,4695,0008,94815,635
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ
サイズ410×225×300(H)mm360(W)×140(D)×300(H)mm520(W)×180(D)×400(H)mm410(W)×120(D)×310(H)mm200×100×270(H)mm508(W)×305(D)×406(H)mm
カラーブラックブラック生成/ミッドナイトブルー--
材質ポリエステルポリエステルコットンマイクロファイバーポリエスターポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました