17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腰袋(マチ部分補強済み)

通常単価(税別)
2,0302,359
税込単価
2,2332,595
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

マチ部分補強済みで長持ち!ポリエステル製でベーシックな形の腰袋。

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 重量
    220g
  • サイズ
    160(W)×90(D)×215(H)mm
  • 材質
    ポリエステル
  • ベルト幅
    70mm
  • 詳細1
    マチ部分補強済み
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
2日目
2,359
( 2,595 )
2日目

詳細情報

基本情報

マチ部分補強済みで長持ち!ポリエステル製でベーシックな形の腰袋。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰袋(マチ部分補強済み)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事普段使い
5
満足度:5.0
ホームセンターなどで購入していた工具袋が劣化破損していたため 新たに購入することになりました。Webでの写真映像が少ない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰袋(マチ部分補強済み)
265x225x125mm 釘 袋
275x 95mm ツールケース
205x 75mm カッターナイフケース
210x 75mm カッターナイフケース
432x279x102mm ナバルバック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,030-2,9221,3101,0201,43416,669
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグ
重量220g350g70g50g60g1.45kg
サイズ160(W)×90(D)×215(H)mm225(W)×125(D)×265(H)mm95×275(H)mm75×205(H)mm75×210(H)mm432(W)×102(D)×279(H)mm
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル合成皮革ポリエステル(600デニール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング