17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホルダー(ポリエステル)

通常単価(税別)
8701,490
税込単価
9571,639
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ポリエステル製のツールホルダー。重量:50gサイズ:80×220(H)mm材質:ポリエステルベルト幅:...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ

  • ベルト幅

  • ポケットサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

ベルト幅

ポケットサイズ

最小発注数量
50g
80×220(H)mm
70mm
55(W)×10(D)×105(H)㎜
1個
70g
140×230(H)mm
70mm
-
1個
80g
200×210(H)mm
70mm
-
1個
50g
85×235(H)mm
90mm
55(W)×15(D)×100(H)㎜
1個
60g
95×240(H)mm
80mm
-
1個
80g
135×260(H)mm
95mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,410
( 1,551 )
1日目
1,090
( 1,199 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル製のツールホルダー。
重量:50g
サイズ:80×220(H)mm
材質:ポリエステル
ベルト幅:70mm
ポケットサイズ:55(W)×10(D)×105(H)mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー(ポリエステル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダー(ポリエステル)
Noah ツールケース
電工バケツ(ポリエステル)
ツールホルダー(ナイロン)
着脱式ツールホルダー
着脱式ツールホルダー(カラビナ)
メーカーエスコプロスターエスコエスコエスコエスコ
通常価格870-940 -6,670 -1,395 -1,670 -3,330
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプ腰ベルト箱・ケース腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダー
材質ポリエステル-ポリエステルナイロン本体:アルミ、嵌合部:スチール本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング