17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークバケット

通常単価(税別)
1,149
税込単価
1,264
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。・コーススレッドネジ等の収納に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    Φ160×170(H)mm
  • 材質
    ポリエステル
  • 商品詳細種別
    ワークバケット
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ワークバケット 製品特長01

EA925AD-1/銀

ワークバケット 製品特長02

EA925AD-2/青

ワークバケット 製品特長03

EA925AD-3/紫

ワークバケット 製品特長04

EA925AD-4/赤

ワークバケット 製品特長05

EA925AD-5/緑

ワークバケット 製品特長06

EA925AD-6/黄

ワークバケット 製品特長07

不使用時はさらにコンパクトに折り畳めます。

  • 材質:ポリエステル
  • 手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
  • サイズ:φ160×170(H)mm
  • 容量:3L

使用方法・使用事例

使用事例

ワークバケット 使用例01

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
シルバー
1個
ブルー
1個
パープル
1個
レッド
1個
ライム
1個
マスタード
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

・手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
・コーススレッドネジ等の収納に最適
・不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークバケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークバケット
308x152x203mm スリングパック(肩掛け)
435x200x235mm ツールバッグ
210x130x80mm ウエストポーチ
330x230x230mm ツールバッグ
415x205x280mm ツールバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1498,9104,6101,1473,1504,990
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目〜1日目〜
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグ
サイズΦ160×170(H)mm203(W)×152(D)×305(H)mm435×200×235(H)mm210×80×130(H)mm330×230×230(H)mm415×205×280(H)mm
材質ポリエステルナイロンポリエステルポリエステル(600デニール)ポリエステルポリエステル
商品詳細種別ワークバケットスリングパック(肩掛け)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング