17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40x1500mm 作業用ベルト

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。また、適用胴囲が1300~1400mmの作業用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • カラー
    その他
  • ベルト幅
    40mm
  • ベルト長
    1500mm
  • ベルト材質
    ナイロン
  • バックル材質
    スチール(黒ニッケルメッキ)
  • 色詳細
    OD色

型番:

EA924-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA924-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
その他
ベルト幅
40mm
ベルト長
1500mm
適用胴囲
1300~1400mm
ベルト材質
ナイロン
バックル材質
スチール(黒ニッケルメッキ)
仕様
穴無し
色詳細
OD色
-
-

絞り込み条件

  • 適用胴囲

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA924-46

適用胴囲

仕様

最小発注数量
1300~1400mm
穴無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。
また、適用胴囲が1300~1400mmの作業用ベルトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x1500mm 作業用ベルトの型番EA924-46のページです。 型番EA924-46に関する仕様情報を記載しております。
40x1500mm 作業用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x1500mm 作業用ベルト
40mm 牛革作業用ベルト(黒)
50x1400mm 作業用ベルト
37x1080mm 作業用ベルト
38mm 作業用ベルト
40mm 作業用ベルト(適用胴囲 1320~1440mm バックル:ダブル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0006,0511,4106759592,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト-作業ベルト-
カラーその他---
ベルト幅40mm40mm50mm37mm38mm-
ベルト長1500mm1250mm1400mm1080mm1080mm-
ベルト材質ナイロン----ナイロン100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング