17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)【1~4個入り】

通常単価(税別)
3,07010,910
税込単価
3,37712,001
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・便器、便座、手洗い場や床の清掃までこれ1本で洗浄・除菌・消臭ができるクリーナー。・プラスチックにも2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 詳細1
    中性
  • 詳細2
    トイレ用
  • 内容量
    4.5L
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1個
1個
4個
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070
( 3,377 )
1日目
10,910
( 12,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

・便器、便座、手洗い場や床の清掃までこれ1本で洗浄・除菌・消臭ができるクリーナー。
・プラスチックにも2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。
・専用ディスペンサー(EA922KD-10)、スプレー容器(EA115MA-26)に入れてお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)
2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用
トイレマジックリン(消臭ストロング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,070-1,450 -3,629 -3,630 -1,160 -470 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用その他その他機械、部品、設備、床用水回り用住居用
詳細1中性ワンダフルキュキュットアルカリ性-トイレ用
詳細2トイレ用食器用洗剤中性-アルカリ性中性
内容量4.5L4.5L(業務用)4.5L(業務用)5L(業務用)2kg-
よく一緒に購入される商品

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト