17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000ml 強力カビハイター(業務用)【1~6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8855,880
税込単価
9746,468

・密着成分配合により、垂直壁面のカビも泡が密着し、とどまってしっかり退治します...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    床・壁用
  • 詳細1
    アルカリ性
  • 詳細2
    塩素系漂白剤
  • 容量
    1000ml(業務用)

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 入数

    • 詳細3

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    入数

    詳細3

    最小発注数量
    1本
    スプレー付
    1個
    6本
    スプレー付
    1パック

    6個入り

    1本
    詰替え用
    1個
    6本
    詰替え用
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,040
    ( 1,144 )
    1日目
    5,880
    ( 6,468 )
    1日目
    885
    ( 974 )
    1日目
    4,980
    ( 5,478 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・密着成分配合により、垂直壁面のカビも泡が密着し、とどまってしっかり退治します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1000ml 強力カビハイター(業務用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1000ml 強力カビハイター(業務用)
    厨房用洗剤(マジックリン)
    4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
    4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
    厨房用洗剤(かんたんマイペット)
    1.0L/2.0L パイプクリーナー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格885-440 -1,450 -3,629 -505 -920
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
    商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤クリーナー
    用途床・壁用住居用その他その他その他水回り用
    詳細1アルカリ性マジックリン除菌プラスワンダフルキュキュット弱アルカリ性ジェルタイプ
    詳細2塩素系漂白剤アルカリ性食器用洗剤中性客室・厨房用アルカリ性
    容量1000ml(業務用)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト