17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用【1~6個入り】

通常単価(税別)
1,1605,850
税込単価
1,2766,435
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    水回り用
  • 詳細2
    アルカリ性
  • 詳細3
    液体塩素系漂白剤
  • 詳細4
    排水パイプ用
  • 内容量
    2kg
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細1

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細1

入数

最小発注数量
パイプハイター
1個
1個
パイプハイター
6個
1パック

6個入り

パイプハイター詰替え用
6個
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目
5,850
( 6,435 )
1日目
4,180
( 4,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

・排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)
フローリング用/木床用ワックス
厨房用洗剤(かんたんマイペット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,160-1,450 -3,629 -3,630 -14,887 -505 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤水性ワックス洗剤
用途水回り用その他その他機械、部品、設備、床用床・壁用その他
詳細2アルカリ性食器用洗剤中性--客室・厨房用
詳細3液体塩素系漂白剤中性タイプ---簡易清掃用
詳細4排水パイプ用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト