17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10L ボディウォッシュ(ビオレU)

通常単価(税別)
11,920
税込単価
13,112
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ビオレU・内容量…10L・素肌と同じ弱酸性。・洗い上がりはみずみずしいすべすべの素肌に。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    ビオレu 業務用
  • 内容量
    10L
  • メーカー
    花王プロフェショナル
  • 用途詳細
    ボディウォッシュ

型番:

EA922KC-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922KC-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
商品詳細種別
ビオレu 業務用
内容量
10L
メーカー
花王プロフェショナル
用途詳細
ボディウォッシュ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KC-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,920
( 13,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビオレU
・内容量…10L
・素肌と同じ弱酸性。
・洗い上がりはみずみずしいすべすべの素肌に。
・やさしいフレッシュフローラルの香り
・JAN:4548745419511

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10L ボディウォッシュ(ビオレU)の型番EA922KC-41のページです。 型番EA922KC-41に関する仕様情報を記載しております。
10L ボディウォッシュ(ビオレU)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10L ボディウォッシュ(ビオレU)
10kg 強力アルミフィンクリーナー
10kg アルミフィンクリーナー中和剤
10kg アルミフィンクリーナー・中和剤
10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー
エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,9205,13013,50013,0006805,170
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他その他その他機械、部品、設備、床用その他その他
商品詳細種別ビオレu 業務用強力アルミフィンクリーナニューアルミフィンクリーナ中和剤--アルミフィンクリーナNC
内容量10L10kg10kg10kg10g10kg
メーカー花王プロフェショナルショーワ(SHOWA)ショーワ(SHOWA)横浜油脂工業(Linda)-ショーワ(SHOWA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト