17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

通常単価(税別)
3,708
税込単価
4,079
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ブリーチ・内容量…18kg・アルカリ性・調理器具、おしぼり、ふきんなどの除菌漂白に・廃棄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    漂白剤
  • 容量(kg)
    18
  • 詳細1
    成分:次亜塩素酸ナトリウム製品時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
  • 商品詳細種別
    ブリーチ 業務用
  • メーカー
    花王プロフェショナル

型番:

EA922KA-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922KA-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
漂白剤
容量(kg)
18
詳細1
成分:次亜塩素酸ナトリウム製品時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
商品詳細種別
ブリーチ 業務用
メーカー
花王プロフェショナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KA-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,708
( 4,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブリーチ
・内容量…18kg
・アルカリ性
・調理器具、おしぼり、ふきんなどの除菌漂白に
・廃棄性の良いBIB(バッグインボックス)タイプ。
・JAN:4548745419283
・…水洗いできない製品や場所、塩素系漂白剤が使えないもの、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンのせんい製品、金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留め具)がついた衣料、金属製の容器・用具、漆器、メラミン食器、獣毛のハケ、商品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)の型番EA922KA-28のページです。 型番EA922KA-28に関する仕様情報を記載しております。
18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)
300g 酸素系漂白剤
2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用
480mL エアコン消臭除菌剤
20kg鉱物油系洗浄剤
500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7088651,160 -1,59017,091810
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ漂白剤漂白剤----
容量(kg)180.3----
詳細1成分:次亜塩素酸ナトリウム製品時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)-----
商品詳細種別ブリーチ 業務用-----
メーカー花王プロフェショナル横浜油脂工業(Linda)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト