17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)【4個入り】

通常単価(税別)
13,500
税込単価
14,850
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・キッチンワイドハイター・内容量…3.5kg(業務用)・粉末酸素系漂白剤・色柄もののふきん...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    漂白剤
  • 容量(kg)
    3.5(業務用)
  • 商品詳細種別
    キッチンワイドハイター 業務用
  • 入数
    4個
  • メーカー
    花王プロフェショナル

型番:

EA922KA-26A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA922KA-26Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
漂白剤
容量(kg)
3.5(業務用)
商品詳細種別
キッチンワイドハイター 業務用
入数
4個
メーカー
花王プロフェショナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KA-26A
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キッチンワイドハイター
・内容量…3.5kg(業務用)
・粉末酸素系漂白剤
・色柄もののふきん、おしぼりにも使えます
・つぶせる容器
・入数…4個
・JAN:4548745419269
・使用方法…お湯(40~50℃)によく溶かし、約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸したあと水ですすぐ。食器などは浸したあとスポンジなどで軽く洗い流す。冷蔵庫・食器棚は、液に浸した布をしぼって拭いたあと水拭きする
・使えないもの…金属製の容器・用具、漆器、水洗いできない製品や場所

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)の型番EA922KA-26Aのページです。 型番EA922KA-26Aに関する仕様情報を記載しております。
3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
300g 酸素系漂白剤
18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)
20kg鉱物油系洗浄剤
5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,5009,1248653,70817,0913,630 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ漂白剤-漂白剤漂白剤--
容量(kg)3.5(業務用)-0.318--
商品詳細種別キッチンワイドハイター 業務用--ブリーチ 業務用--
入数4個-----
メーカー花王プロフェショナル-横浜油脂工業(Linda)花王プロフェショナル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト