17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

通常単価(税別)
2,110
税込単価
2,321
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…4.5リットル(業務用)・弱アルカリ性・希釈タイプ・少量でオフィスやお店まで幅広く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 商品詳細種別
    マイペット 業務用
  • 入数
    1個
  • 容量
    4.5リットル(業務用)
  • メーカー
    花王プロフェショナル

型番:

EA922KA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922KA-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
商品詳細種別
マイペット 業務用
入数
1個
容量
4.5リットル(業務用)
メーカー
花王プロフェショナル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KA-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110
( 2,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…4.5リットル(業務用)
・弱アルカリ性
・希釈タイプ
・少量でオフィスやお店まで幅広く使える掃除洗剤です。
・つぶせる容器
・入数…1個
・JAN:4518340835467

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)の型番EA922KA-13のページです。 型番EA922KA-13に関する仕様情報を記載しております。
4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)
400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)
30ml ミンクオイル(革用)
尿石附着防止剤 (2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1109,12413,5002101,2361,190 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤はく離剤---洗剤
用途住居用床・壁用---その他
商品詳細種別マイペット 業務用-----
入数1個1個---2個
容量4.5リットル(業務用)--400ml--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト