17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

120ml 洗面台クリーナー

通常単価(税別)
560
税込単価
616
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…120ml・超ミクロン粒子の配合により、デリケートな陶器をキズつけることなく、表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 成分
    研磨剤(16%)、陰イオン系界面活性剤(2%)、キレート剤
  • 用途
    陶器製洗面台および、陶器製水タンク
  • 液性
    弱アルカリ性
  • 使えない物
    ステンレス、プラスチック、FPRで作られた製品、木製品、漆器、塗装面、貴金属製品、工芸品
  • 内容量
    120ml
  • 名称
    陶器用クレンザー
  • メーカー型番
    20512
  • メーカー
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)

型番:

EA922JD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922JD-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
成分
研磨剤(16%)、陰イオン系界面活性剤(2%)、キレート剤
用途
陶器製洗面台および、陶器製水タンク
液性
弱アルカリ性
使えない物
ステンレス、プラスチック、FPRで作られた製品、木製品、漆器、塗装面、貴金属製品、工芸品
内容量
120ml
名称
陶器用クレンザー
メーカー型番
20512
メーカー
ソフト99コーポレーション(SOFT99)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922JD-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…120ml
・超ミクロン粒子の配合により、デリケートな陶器をキズつけることなく、表面にこびりついた水アカ・輪ジミ・黒ズミ等の汚れをスッキリ落とします。
・天然植物抽出のマイルドな洗浄成分
・すき間や狭い箇所に使いやすいスポンジ付
・抗菌剤配合により清潔・快適にします。
・名称…陶器用クレンザー
・用途…陶器製洗面台および、陶器製水タンク
・使えない物…ステンレス、プラスチック、FPRで作られた製品、木製品、漆器、塗装面、貴金属製品、工芸品
・成分…研磨剤(16%)、陰イオン系界面活性剤(2%)、キレート剤
・液性…弱アルカリ性
・スポンジ付
・JAN:4548745616194

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120ml 洗面台クリーナーの型番EA922JD-5のページです。 型番EA922JD-5に関する仕様情報を記載しております。
120ml 洗面台クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120ml 洗面台クリーナー
400ml 床ワックス(フローリング用)
400ml 革クリーナー
600g 排水管洗浄剤
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5607007002,1602881,670
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナー樹脂ワックスクリーナー洗剤クリーナークリーナー
用途住居用床・壁用その他水回り用その他その他
成分研磨剤(16%)、陰イオン系界面活性剤(2%)、キレート剤合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤界面活性剤、シリコーン、ミンクオイル、除菌・防カビ剤水酸化ナトリウム、水酸化カリウム他--
用途陶器製洗面台および、陶器製水タンク床や廊下などのフローリング、ビニール製の床(使えないもの:油加工された床(オイルステン等)、水が染み込む床(白木等)、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)、石床、土足で歩く床)---ミシン油・機械油・マジック等のしみ抜き
液性弱アルカリ性弱アルカリ性弱アルカリ性---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト