17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50g ステンレス・アルミクリーナー

通常単価(税別)
467
税込単価
514
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに・錆の再発防止効果もあり...

詳細を確認

型番:

EA922JD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922JD-3の仕様・寸法情報

種類
ペースト
対応材質
ステンレス鋼 / 非鉄金属
有機則
該当
PRTR
該当
消防法分類
非該当
パッケージ重量
75g
内容量
50g
メーカー型番
20504
メーカー
ソフト99コーポレーション(SOFT99)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922JD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467
( 514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに
・錆の再発防止効果もあります
【商品仕様】
・内容量…50g
・パッケージ重量…75g
・JANコード:4548745603309

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50g ステンレス・アルミクリーナーの型番EA922JD-3のページです。 型番EA922JD-3に関する仕様情報を記載しております。
50g ステンレス・アルミクリーナーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ製品の錆びとり
4
満足度:4.0
長期保管していて錆が発生した製品の、錆びとりに使用しました。 クリームタイプで液だれ等もなく、使いやすいです。 軽い錆だ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50g ステンレス・アルミクリーナー
43g 錆取り剤
メタルクリン 金属クリーナー
防錆剤 兼 サビ取り剤
サビ取り スーパーサビノン
スーパーサビノンG 1リットル
メーカーエスコエスコワイエステックミスミワイエステックワイエステック
通常価格467520730 -8,870828 -7,702
通常出荷日1日目1日目3日目〜在庫品1日目3日目5日目
種類ペースト固体液体液体液体液体
対応材質ステンレス鋼 / 非鉄金属-ステンレス鋼 / 非鉄金属--ステンレス鋼
有機則該当非該当非該当非該当非該当該当
PRTR該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類非該当非該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト