17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50g 銀・銅クリーナー

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…50g・銀・銅・錫等の柔らかい金属製品に・錆の再発防止効果もあります。・用途…銀...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 用途
    銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品トロフィ、メダルなどの宝飾品
  • 内容量
    50g
  • メーカー型番
    20503
  • メーカー
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)
  • 用途詳細
    楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品

型番:

EA922JD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922JD-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
用途
銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品トロフィ、メダルなどの宝飾品
内容量
50g
メーカー型番
20503
メーカー
ソフト99コーポレーション(SOFT99)
用途詳細
楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922JD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…50g
・銀・銅・錫等の柔らかい金属製品に
・錆の再発防止効果もあります。
・用途…銀製食器類、
楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品
トロフィ、メダルなどの宝飾品
・JAN:4548745603293

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50g 銀・銅クリーナーの型番EA922JD-2のページです。 型番EA922JD-2に関する仕様情報を記載しております。
50g 銀・銅クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50g 銀・銅クリーナー
600g 排水管洗浄剤
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
120ml 洗面台クリーナー
420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4502,1602885601,67022,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤クリーナークリーナークリーナー洗剤
用途その他水回り用その他住居用その他その他
用途銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品トロフィ、メダルなどの宝飾品--陶器製洗面台および、陶器製水タンクミシン油・機械油・マジック等のしみ抜き-
内容量50g600g500mL120ml420ml5kg
メーカー型番205033667-20512--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト