17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400ml 床ワックス(フローリング用)

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…400ml・用途…床や廊下などのフローリング、ビニール製の床(使えないもの:油加...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • 成分
    合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤
  • 用途
    床や廊下などのフローリング、ビニール製の床(使えないもの:油加工された床(オイルステン等)、水が染み込む床(白木等)、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)、石床、土足で歩く床)
  • 液性
    弱アルカリ性
  • 使用量の目安
    1m2に対して約12回噴射(約9ml)
  • 内容量
    400ml
  • メーカー型番
    20528
  • メーカー
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)

型番:

EA922JB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922JB-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
成分
合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤
用途
床や廊下などのフローリング、ビニール製の床(使えないもの:油加工された床(オイルステン等)、水が染み込む床(白木等)、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)、石床、土足で歩く床)
液性
弱アルカリ性
使用量の目安
1m2に対して約12回噴射(約9ml)
内容量
400ml
メーカー型番
20528
メーカー
ソフト99コーポレーション(SOFT99)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922JB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…400ml
・用途…床や廊下などのフローリング、ビニール製の床(使えないもの:油加工された床(オイルステン等)、水が染み込む床(白木等)、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)、石床、土足で歩く床)
・成分…合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤
・水性(樹脂系)
・液性…弱アルカリ性
・使用量の目安…1m2に対して約12回噴射(約9ml)
・オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。
・二度拭きの必要がないので、とっても便利
・スチレン系成分を使っていない処方です。
・JAN:4548745572674

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml 床ワックス(フローリング用)の型番EA922JB-3のページです。 型番EA922JB-3に関する仕様情報を記載しております。
400ml 床ワックス(フローリング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ml 床ワックス(フローリング用)
120ml 洗面台クリーナー
400ml 革クリーナー
600g 排水管洗浄剤
500mlモップ用洗剤
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7005607002,1601,600288
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ樹脂ワックスクリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナー
用途床・壁用住居用その他水回り用その他その他
成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤研磨剤(16%)、陰イオン系界面活性剤(2%)、キレート剤界面活性剤、シリコーン、ミンクオイル、除菌・防カビ剤水酸化ナトリウム、水酸化カリウム他高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤-
用途床や廊下などのフローリング、ビニール製の床(使えないもの:油加工された床(オイルステン等)、水が染み込む床(白木等)、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)、石床、土足で歩く床)陶器製洗面台および、陶器製水タンク----
液性弱アルカリ性弱アルカリ性弱アルカリ性---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト