17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x265mm ウエットシート(曇り止め/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
335
税込単価
369
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サッと拭くだけで、ホコリはもちろん、しつこい手垢等の汚れまでスッキリ拭き取り、鏡面の透明...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ウェット
  • 材質
    シート:アクリル、ポリエチレン
  • 商品詳細種別
    鏡あっ!キレイ
  • 重量
    約83g(個装)
  • シートサイズ
    300×265mm
  • 成分
    界面活性剤、エタノール
  • 型番
    20622
  • メーカー
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)

型番:

EA922JA-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA922JA-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
形状
シート
タイプ
ウェット
材質
シート:アクリル、ポリエチレン
商品詳細種別
鏡あっ!キレイ
重量
約83g(個装)
シートサイズ
300×265mm
成分
界面活性剤、エタノール
型番
20622
メーカー
ソフト99コーポレーション(SOFT99)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922JA-7
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335
( 369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サッと拭くだけで、ホコリはもちろん、しつこい手垢等の汚れまでスッキリ拭き取り、鏡面の透明感が復活します。
・強力なくもり止め効果でイヤ/なくもりを解消します。
・シートサイズ…300×265mm
・10枚入りです。
・個装重量…約83g
・用途…鏡、ガラスの清掃及びくもり止め
・成分…界面活性剤、エタノール
・シート材質…アクリル、ポリエチレン
・汚れをかき取り吸着させる特殊シートが、ホコリや手垢などの汚れをしっかり拭き取り、透明感をキープします。
・スプレータイプのように飛び散らず、取り出してサッと拭くだけでOK。
・拭き跡が白くなることがありますが、その場合は、きれいな乾いた布で拭いてください。
・JAN:4548745568639

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x265mm ウエットシート(曇り止め/10枚)の型番EA922JA-7のページです。 型番EA922JA-7に関する仕様情報を記載しております。
300x265mm ウエットシート(曇り止め/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x265mm ウエットシート(曇り止め/10枚)
265x300mm ウエットシート(窓ガラス用/10枚)
600g 排水管洗浄剤
400ml 床ワックス(フローリング用)
120ml 洗面台クリーナー
300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3353302,160700560395
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス----
形状シートシート----
タイプウェットウェット----
材質シート:アクリル、ポリエチレンシート:アクリル、ポリエステル----
商品詳細種別鏡あっ!キレイ窓あっ!キレイ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト