17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレお掃除シート/詰替用

通常単価(税別)
425
税込単価
468
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・厚手で丈夫なデコボコシート。・トイレットペーパーと同じ溶けやすさで安心してトイレに流せます。

    型番:

    EA922HB-69
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA922HB-69の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    クリーナー
    用途
    その他
    成分
    界面活性剤(アルキルグリコシド)、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤
    用途
    便器、便座、タンク、床、壁など、トイレ内のふきそうじに。
    液性
    弱酸性
    シートサイズ
    310×245mm
    仕様
    容器付(10枚入り)
    シート材質
    パルプ
    香り
    ミントの香り
    用途詳細
    トイレお掃除シート

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 用途

    • 成分

    • 用途

    • 液性

    • シートサイズ

    • 仕様

    • シート材質

    • 香り

    • 用途詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA922HB-69

    商品タイプ

    用途

    成分

    用途

    液性

    シートサイズ

    仕様

    シート材質

    香り

    用途詳細

    最小発注数量
    クリーナー
    その他
    界面活性剤(アルキルグリコシド)、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤
    便器、便座、タンク、床、壁など、トイレ内のふきそうじに。
    弱酸性
    310×245mm
    容器付(10枚入り)
    パルプ
    ミントの香り
    トイレお掃除シート
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    425
    ( 468 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・厚手で丈夫なデコボコシート。
    ・トイレットペーパーと同じ溶けやすさで安心してトイレに流せます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トイレお掃除シート/詰替用の型番EA922HB-69のページです。 型番EA922HB-69に関する仕様情報を記載しております。
    トイレお掃除シート/詰替用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トイレお掃除シート/詰替用
    お風呂の洗浄 おふろクリーン 業務用
    シンプルグリーン1L(詰替用)
    トイレクリーナー
    シンプルグリーン 500ml(詰替用)
    200ml めがねクリーナー/詰替用
    メーカーエスコミラコンムラテックKDS横浜油脂工業ムラテックKDSエスコ
    通常価格4258,3381,4007,014796380 -
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目在庫品1日目1日目

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト