17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500

【商品仕様】・水も石鹸もいらないウェットタオル・クロスサイズ…260×270m...

詳細情報を確認する

型番:

EA922HA-11
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    型番材質シートサイズ(mm)入数(枚)備考
    EA922HA-11ポリプロピレン260×270100シトラスの香り

    使用方法・使用事例

    使用事例

    260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚) 使用事例

    EA922HA-11の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    不織布ウエス
    布材質
    タオル
    形状
    ロール
    生地
    新品
    タイプ
    ウェット
    クロスサイズ(mm)
    260×270
    布材質詳細
    ポリプロピレン
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA922HA-11
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,000
    ( 5,500 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・水も石鹸もいらないウェットタオル
    ・クロスサイズ…260×270mm
    ・材質…ポリプロピレン
    ・特殊デュアルワイプ採用。表面は、ザラザラ面で油や強い汚れを落とします。裏面は、ソフト面で仕上げの拭き取りを行います。
    ・シトラスの香り付
    ・せっけん成分配合
    ・入数は100枚です。
    ・あらゆる現場に、あらゆる油汚れに
    整備工場、各種機械メンテナンス、建設現場、倉庫作業、工事現場、工具の手入れ、アウトドアなどに。
    ・JAN:4548745808803

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)の型番EA922HA-11のページです。 型番EA922HA-11に関する仕様情報を記載しております。
    260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)
    180x300mm ウェットタオル(300枚)
    267x311mm ウェットタオル(洗剤付・72枚)
    180x300mm ウエットタオル(詰替用/300枚)
    ワイパー ベンコットクリーン 100枚入×30袋
    お手拭きプロ 100枚入 TOP
    メーカーエスコエスコエスコエスココクゴトラスコ中山
    通常価格5,0007,0605,2116,39532,9995,413
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目10日目1日目
    商品タイプ不織布ウエス布ウエス不織布ウエス関連部品-紙ウエス
    布材質タオルタオルタオルその他--
    形状ロールロールロール--ロール
    生地新品新品新品新品-新品
    タイプウェットウェットウェットウェット-ウェット
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました