ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
【商品仕様】
・内容量…420ml
・油性吸着剤
・化学モップ再生スプレー
・JAN:4518340613294

エスコ
ツールワゴン スチール

積水テクノ成型
スケルトンカラーコンテナ(ポリプロピレン製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,126円~

カネヨ石鹸
重曹ちゃんSP
0通常価格(税別):255円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

横浜油脂工業
油分散洗浄剤OSD-500W
4通常価格(税別):1,813円~

リンレイ
鉱油系油用洗剤 グリスト-1100
0通常価格(税別):12,924円

アズワン
石けん
0通常価格(税別):979円~

ペンギン
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
0通常価格(税別):4,379円~

エスコ
140mm 空缶ガス抜き
0通常価格(税別):330円