17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…290ml・中性・用途…網戸・エアコンフィルター用・スプレーすることで汚れをスッ...

詳細を確認

型番:

EA922BD-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922BD-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
内容量
290ml
用途詳細
網戸・エアコンフィルター用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922BD-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…290ml
・中性
・用途…網戸・エアコンフィルター用
・スプレーすることで汚れをスッキリ落とします。
・泡で出て、汚れや花粉を浮かし出します。
・アップルカモミールの香り
・JAN:4548745835397

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナーの型番EA922BD-1Aのページです。 型番EA922BD-1Aに関する仕様情報を記載しております。
290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
120ml 洗面台クリーナー
400ml 床ワックス(フローリング用)
420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)
420ml アルミフィンクリーナー EA922AJ-23
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5702885607001,6701,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナー樹脂ワックスクリーナークリーナー
用途その他その他住居用床・壁用その他機械、部品、設備、床用
内容量290ml500mL120ml400ml420ml420ml
用途詳細網戸・エアコンフィルター用トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に--油脂性汚れクリーナー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト