17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm【10~30個入り】

通常単価(税別)
330960
税込単価
3631,056
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【持続時間12時間】粘着剤付きで衣類に貼るタイプの使い捨て保温具。

  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 材質
    鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂、木粉
  • 詳細1
    貼るタイプ
  • 持続時間
    12時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
  • 最高温度
    63℃
  • 平均温度
    53℃
  • カイロサイズ
    130×95mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • パッケージサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

パッケージサイズ

最小発注数量
10個入り
-
1パック

10個入り

30個入り
168(W)×157(D)×121(H)mm
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
1日目
960
( 1,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【持続時間12時間】粘着剤付きで衣類に貼るタイプの使い捨て保温具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冬の外出用に!
5
満足度:5.0
手がかじかむような日に使用していますが、問題ありません。 開けて少しするとあたたかくなり持続時間も長くコストパフォーマン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)
貼るホッカイロ ミニタイプ
貼るオンパックスくつ下用
ぽかぽか家族貼るくつ下用
ほんわか低温カイロ
メーカーエスコエスコ興和新薬エステーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格330-1,1603931,9783,1001,083 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品---
材質鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂、木粉-----
詳細1貼るタイプ-----
持続時間12時間(40℃以上を保持し、持続する時間)5時間----
最高温度63℃41℃----
よく一緒に購入される商品

カイロカテゴリの売れ筋ランキング