17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)【15個入り】

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・持続時間…5時間・サイズ…8.8×6.6cm・最高温度…41℃・平均温度…38℃・総重量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • サイズ
    9.0×7.0cm
  • 持続時間
    5時間
  • 最高温度
    41℃
  • 平均温度
    34℃
  • 総重量
    454g
  • パッケージサイズ
    13.5×13.9×10.7cm
  • 成分
    鉄分、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂、木粉
  • 型番
    PKN-15HK
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

型番:

EA922AK-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

EA922AK-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
サイズ
9.0×7.0cm
持続時間
5時間
最高温度
41℃
平均温度
34℃
総重量
454g
パッケージサイズ
13.5×13.9×10.7cm
成分
鉄分、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂、木粉
型番
PKN-15HK
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AK-21
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・持続時間…5時間
・サイズ…8.8×6.6cm
・最高温度…41℃
・平均温度…38℃
・総重量…454g
・貼るタイプ
・靴下用のカイロです。
・成分…鉄分、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂、木粉
・パッケージサイズ…13.5×13.9×10.7cm
・左右両足分×15足入り
・JAN:4548745757644

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)の型番EA922AK-21のページです。 型番EA922AK-21に関する仕様情報を記載しております。
88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
寒さ対策に
4
満足度:4.0
冬の外出時に使用しております 暖かくなるのも早く重宝しております ただやはり足裏靴下の上から張るのは違和感があり 気持ち...もっと読む
0人が参考にしています。
冬の外出用に!
5
満足度:5.0
特に寒い日の外出用に使用しましたが問題ありません。 持続時間、温かさ共に良いです。 靴下用とあり最初は違和感がありました...もっと読む
0人が参考にしています。
防寒対策
4
満足度:4.0
倉庫番の作業者達が重宝しているものです。足先から温められるので、好評です。
0人が参考にしています。
寒さ対策
4
満足度:4.0
寒い現場では底冷えするのでカイロは必須です。暖かさも続くのでコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。
防寒
4
満足度:4.0
寒い時期には必須です。足元が冷えるので靴下用を使用しています。長時間暖かさが続くので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
貼るオンパックスくつ下用
ぽかぽか家族貼るくつ下用
貼るホッカイロ ミニタイプ
ほんわか低温カイロ
メーカーエスコエスコエステーアイリスオーヤマ興和新薬アイリスオーヤマ
通常価格1,160330 -1,9783,1003931,083 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品--防寒対策用品-
サイズ9.0×7.0cm-----
持続時間5時間12時間(40℃以上を保持し、持続する時間)----
最高温度41℃63℃----
平均温度34℃53℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト