17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

通常単価(税別)
288
税込単価
317
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500mL・中性タイプ・pH7・重量…550g・材質…水、界面活性剤(3%ポリオ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 重量
    550g
  • 内容量
    500mL
  • 材質
    水、界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤
  • 用途詳細
    トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に

型番:

EA922AJ-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
重量
550g
内容量
500mL
材質
水、界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤
用途詳細
トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500mL
・中性タイプ
・pH7
・重量…550g
・材質…
水、界面活性剤
(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、
キレート剤
・用途…トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に
・横向きノズル採用
・液剤を押し出しやすいソフトなボトルで
女性の清掃スタッフにも取扱いが容易です。
・毎日安心して作業できる中性タイプです。
・JAN:4548745801323

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml 中性トイレクリーナー(業務用)の型番EA922AJ-7のページです。 型番EA922AJ-7に関する仕様情報を記載しております。
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
480ml 油汚れ用クリーナー
480ml カーペット用クリーナー
480ml ステンレスクリーナー
420ml ステンレスクリーナー
420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2881,1552,0891,6071,7781,670
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他その他その他その他その他その他
重量550g590g590g540g480g-
内容量500mL----420ml
材質水、界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト