17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

480ml シトラスフォームクリーナー

通常単価(税別)
2,079
税込単価
2,287
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…480ml・重量…500g・泡状タイプ・成分…水、リモネン、非イオン界面活性剤・...

詳細を確認

型番:

EA922AJ-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-65の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
成分
水、リモネン、非イオン界面活性剤
重量
500g
内容量
480ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079
( 2,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…480ml
・重量…500g
・泡状タイプ
・成分…水、リモネン、非イオン界面活性剤
・油汚れ、テープ跡、落書き、ガム等の除去に。
・液だれしないため、壁面の汚れ落としにも最適です。
・JAN:4548745805383

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480ml シトラスフォームクリーナーの型番EA922AJ-65のページです。 型番EA922AJ-65に関する仕様情報を記載しております。
480ml シトラスフォームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480ml シトラスフォームクリーナー
400ml 革クリーナー
500mlモップ用洗剤
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
420ml らく書き落し(強力)
120ml 洗面台クリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0797001,6002881,580560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナー洗剤クリーナークリーナークリーナー
用途床・壁用その他その他その他床・壁用住居用
成分水、リモネン、非イオン界面活性剤界面活性剤、シリコーン、ミンクオイル、除菌・防カビ剤高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤-アルコール類、リモネン研磨剤(16%)、陰イオン系界面活性剤(2%)、キレート剤
重量500g--550g--
内容量480ml400ml500ml500mL420ml120ml

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト