17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

480ml ステンレスクリーナー

通常単価(税別)
1,607
税込単価
1,768
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…480mL・中性タイプ・pH6.5(無リン)・重量…540g・材質…鉱物油、非イオ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 重量
    540g
  • 容量
    480mL
  • 材質
    鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
  • 用途詳細
    ステンレス、金属部分の汚れ落とし

型番:

EA922AJ-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
重量
540g
容量
480mL
材質
鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
用途詳細
ステンレス、金属部分の汚れ落とし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,607
( 1,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…480mL
・中性タイプ
・pH6.5(無リン)
・重量…540g
・材質…鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
・用途…ステンレス、金属部分の汚れ落とし
・再汚染防止の保護効果があります。
・のびが良いスプレータイプです。
・JAN:4548745802542

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480ml ステンレスクリーナーの型番EA922AJ-62のページです。 型番EA922AJ-62に関する仕様情報を記載しております。
480ml ステンレスクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480ml ステンレスクリーナー
420ml ステンレスクリーナー
480ml 油汚れ用クリーナー
480ml カーペット用クリーナー
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6071,7781,1552,089288394
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー-
用途その他その他その他その他その他-
重量540g480g590g590g550g20g
容量480mL420mL480mL480mL--
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水水、界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤金属部:ステンレス刃物鋼、樹脂:ポリプロピレン樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト