17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

480ml 油汚れ用クリーナー

通常単価(税別)
1,155
税込単価
1,271
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…480mL・アルカリ性・pH13(無リン)・重量…590g・材質…非イオン系界面活...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 重量
    590g
  • 容量
    480mL
  • 材質
    非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
  • 用途詳細
    什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに

型番:

EA922AJ-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
重量
590g
容量
480mL
材質
非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
用途詳細
什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155
( 1,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…480mL
・アルカリ性
・pH13(無リン)
・重量…590g
・材質…非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
・用途…什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに
・臭いが少ないので使用場所を選びません。
・JAN:4548745802535

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480ml 油汚れ用クリーナーの型番EA922AJ-61のページです。 型番EA922AJ-61に関する仕様情報を記載しております。
480ml 油汚れ用クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480ml 油汚れ用クリーナー
480ml カーペット用クリーナー
480ml ステンレスクリーナー
420ml ステンレスクリーナー
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1552,0891,6071,778288394
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー-
用途その他その他その他その他その他-
重量590g590g540g480g550g20g
容量480mL480mL480mL420mL--
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水水、界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤金属部:ステンレス刃物鋼、樹脂:ポリプロピレン樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト