17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

21g x10包 パイプクリーナー

通常単価(税別)
405
税込単価
446
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・中性・内容量…21g×10包・パウダータイプ・強力に発泡して汚れに密着し、ヌメリや汚れ、...

詳細を確認

型番:

EA922AJ-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
水回り用
内容量
21g×10包
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中性
・内容量…21g×10包
・パウダータイプ
・強力に発泡して汚れに密着し、ヌメリや汚れ、ニオイをしっかり洗浄。
・キッチン、洗面台、お風呂場の排水パイプに
・JAN:4518340947146

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21g x10包 パイプクリーナーの型番EA922AJ-49のページです。 型番EA922AJ-49に関する仕様情報を記載しております。
21g x10包 パイプクリーナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マストラップの洗浄
5
満足度:5.0
シンクではなく、土中のマスに使用。あまり水のたまらないマスなので液体クリーナーを使用した方が良かったかも知れません。でも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21g x10包 パイプクリーナー
800gパイプクリーナー
10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー
43g プラスチッククリーナー
60g 鏡用クリーナー
420mlデグリサーX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4054206804671,0601,210
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途水回り用水回り用その他機械、部品、設備、床用その他その他
内容量21g×10包800g10g43g60g420ml

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト