ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 熱中症指数計(温度・湿度計付) |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】 |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
【商品仕様】
・内容量…600g
・アルカリ性、粉末
・pH値…13.0以上
・成分…水酸化ナトリウム、水酸化カリウム他
・用途…風呂、洗面所、厨房関係、トイレ等の配水管洗浄に
・固化した油脂、石けんカス、毛髪など、パイプ詰まりの原因になる汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭も除去します。
・発熱、発泡作用により、汚れをダブル洗浄します。
・PRTR法非該当、環境ホルモンフリー
・毒劇及び劇物取締法に非該当
・JAN:4548745901696

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

エスコ
800gパイプクリーナー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

カネヨ石鹸
重曹ちゃんSP
0通常価格(税別):255円

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,126円~

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

横浜油脂工業
油分散洗浄剤OSD-500W
4通常価格(税別):1,813円~

リンレイ
鉱油系油用洗剤 グリスト-1100
0通常価格(税別):12,924円

アズワン
石けん
0通常価格(税別):979円~

ペンギン
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
0通常価格(税別):4,379円~

エスコ
140mm 空缶ガス抜き
0通常価格(税別):330円