17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

800ml 酸性トイレクリーナー(業務用)

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…800ml・酸性トイレクリーナー・業務用タイプで粘性がある為、液ダレしにくく便器...

詳細を確認
  • 内容量
    800ml
  • メーカー型番
    3399
  • メーカー
    横浜油脂工業(Linda)

型番:

EA922AJ-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-10Aの仕様・寸法情報

内容量
800ml
メーカー型番
3399
メーカー
横浜油脂工業(Linda)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…800ml
・酸性トイレクリーナー
・業務用タイプで粘性がある為、液ダレしにくく便器の汚れや黄ばみをすばやく強力に落とします
・逆ノズルにより便器の裏側まで洗浄液が届きます。
・JAN:4518340761025

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800ml 酸性トイレクリーナー(業務用)の型番EA922AJ-10Aのページです。 型番EA922AJ-10Aに関する仕様情報を記載しております。
800ml 酸性トイレクリーナー(業務用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800ml 酸性トイレクリーナー(業務用)
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
800gパイプクリーナー
4.0kg 床クリーナー・業務用
20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6502884203,83012,72215,993
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
内容量800ml500mL800g4kg20kg20kg
メーカー型番3399--29382504602-
メーカー横浜油脂工業(Linda)--横浜油脂工業(Linda)ショーワ(SHOWA)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト