17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4Kg 強力油汚れ洗浄剤

通常単価(税別)
7,920
税込単価
8,712
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…4kg・アルカリ性・3/10倍希釈使用(ムース状で使用の際は3/5倍希釈)・泡状...

詳細を確認

型番:

EA922-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
内容量
4kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,920
( 8,712 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…4kg
・アルカリ性
・3/10倍希釈使用(ムース状で使用の際は3/5倍希釈)
・泡状での塗布、浸漬洗浄用
・なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
・泡状スプレーボトル(EA115MA-42)(別売)
・JAN:4548745483673

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4Kg 強力油汚れ洗浄剤の型番EA922-30のページです。 型番EA922-30に関する仕様情報を記載しております。
4Kg 強力油汚れ洗浄剤のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
清掃作業
4
満足度:4.0
思ってたよりは油落ちが良かったですが完璧とは言えないかな。 手荒れには注意ですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4Kg 強力油汚れ洗浄剤
18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)
20kg鉱物油系洗浄剤
20kg 鉱物油用多目的洗浄剤
10kg 強力アルミフィンクリーナー
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,92021,90017,09112,3385,1309,124
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤クリーナーはく離剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他床・壁用
内容量4kg18L20kg20kg10kg4L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト