17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml タッピングスプレー

通常単価(税別)
1,270
税込単価
1,397
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

塩素フリーなのでダイオキシンの発生する心配や分別廃棄の手間がありません。【用途】・各種金属や非鉄金属の...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主成分
    鉱油+極圧添加剤+防錆剤
  • 使用温度範囲
    100℃以下
  • 内容量
    420ml
  • メーカー
    イチネンケミカルズ
  • 商品名
    塩素フリータッピングスプレー
  • 型番
    000189

型番:

EA921S-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲主成分
EA921S-5420mL100℃以下黄褐色
透明
鉱油+極圧添加剤+防錆剤

使用方法・使用事例

使用事例

420ml タッピングスプレー 使用事例

EA921S-5の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主成分
鉱油+極圧添加剤+防錆剤
使用温度範囲
100℃以下
内容量
420ml
メーカー
イチネンケミカルズ
商品名
塩素フリータッピングスプレー
型番
000189
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA921S-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

塩素フリーなのでダイオキシンの発生する心配や分別廃棄の手間がありません。
【用途】
・各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑に
【商品仕様】
・内容量…420ml
・使用温度範囲…100℃以下
・主成分…鉱油+極圧添加剤+防錆剤
・JAN:4548745418767

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml タッピングスプレーの型番EA921S-5のページです。 型番EA921S-5に関する仕様情報を記載しております。
420ml タッピングスプレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
タップ加工時に使用しています
4
満足度:4.0
手動でスチール製品にM10位までタップ加工する際に使用しています。今回タップをたてる本数が多くなったので、今まで使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml タッピングスプレー
420ml スーパータッピングスプレー
切削オイルスプレー
TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)
TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)
“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,2702,280910996 -1,184 -4,417 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主成分鉱油+極圧添加剤+防錆剤-----
使用温度範囲100℃以下5~35℃----
内容量420ml420ml420ml---
メーカーイチネンケミカルズ鈴木油脂工業----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト