17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml スーパータッピングスプレー

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・穴あけ、切削用・内容量…420ml・ステンレス等の難切削時に使用するとホールソー等の刃物...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 性質
    難切削
  • 使用温度範囲
    5~35℃
  • 内容量
    420ml
  • メーカー
    鈴木油脂工業
  • 商品名
    ミラクルスーパータッピング
  • 型番
    S-6110

型番:

EA921S-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲
EA921S-1420mL5~35℃褐色

EA921S-1の仕様・寸法情報

種類
スプレー
性質
難切削
使用温度範囲
5~35℃
内容量
420ml
メーカー
鈴木油脂工業
商品名
ミラクルスーパータッピング
型番
S-6110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA921S-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴あけ、切削用
・内容量…420ml
・ステンレス等の難切削時に使用するとホールソー等の刃物が長持ちし切削面もきれいに仕上がります。(焼ツキ防止)
・JAN:4518340100091

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml スーパータッピングスプレーの型番EA921S-1のページです。 型番EA921S-1に関する仕様情報を記載しております。
420ml スーパータッピングスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml スーパータッピングスプレー
420ml タッピングスプレー
切削オイルスプレー
“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)
タッピングスプレーアドモスAS-02
ステンレス切断用補助剤 テフゾール
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山ダイゾーニチモリモトユキ
通常価格2,2801,2709104,417 -1,9393,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目4日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー-
性質難切削-油性難切削油性-
使用温度範囲5~35℃100℃以下----
内容量420ml420ml420ml---
メーカー鈴木油脂工業イチネンケミカルズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト